??
Wybór modelu CAD
K1659.3103X45
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1659 - Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym, części stalowe pasywowane na niebiesko
Lista materiałowa
K1659.3103X45
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1659.3103X45
MATERIAL
Materiał
Zinkdruckguss
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
seidenmatt
FARBE
Korpus
srebrny metaliczny
GR
Rozmiar
3
X
Gwint zewnętrzny
M 10
D
Średnica
16.0 mm
D1
Średnica
21.0 mm
D2
Średnica
22.0 mm
H
Wysokość
37.0 mm
H1
Wysokość
10.0 mm
H2
Wysokość
24.0 mm
H3
Wysokość
54.5 mm
H4
Wysokość
58.5 mm
A
Długość
80 mm
A1
Długość
91.0 mm
B
Szerokość
11.0 mm
L
Długość
45 mm
ZZ
Liczba zębów
22
GEW
Ciężar ok.
0.1632 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245526086
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions